配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
3
교체 부품
1
인서트
26
Frames
2
型号: 19 40 010 0524
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M16
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 010 0524
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
3
교체 부품
1
인서트
26
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x M16
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 490.2 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140831780
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466