登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
5
Pièce détachée
1
Inserts
63
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour applications industrielles
09 30 016 0220
型号: 09 30 016 0220
Han B Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 016 0220
Han B Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
5
Pièce détachée
1
Inserts
63
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han
®
B
Type de capot/embase
Embase à monter en saillie
Description du capot/de l'embase
Avec couvercle plastique
Type
Construction haute
Version
Taille
16 B
Version
Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x Pg 21
Type de verrouillage
Double levier de verrouillage (sur le capot)
Applications
Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint)
NBR
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
421 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140045392
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found