配套产品
配套产品
型号: 09 30 016 5406
Han 16B dust protection cap
Han 16B dust protection cap

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于底座
尺寸: 16 B
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 30 016 5406
Han 16B dust protection cap
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 防尘保护盖
  • 附件介绍 用于底座
版本
  • 尺寸 16 B
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.042 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140046467
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467