配套产品
配套产品
Steckpartner
13
Zubehör
6
Ersatzteil
2
Einsätze
55
Frames
2
型号: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
Han 16EMC/B-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
6
备件
2
插芯
55
Frames
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® EMV/B
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung innenliegende Dichtung
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse unbeschichtet
  • Farbe Gehäuse unlackiert
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (staubgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 157 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140171954
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466