Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserţii
6
Număr articol: 19 36 516 1422
Han 16Ex UL-HTE-M32
Han 16Ex UL-HTE-M32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 16 B
Levier de blocare dublu
Intrare verticală
1x M32
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 36 516 1422
Han 16Ex UL-HTE-M32
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® Ex
  • Tip carcasă/priză Hood
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Double locking lever
  • Domeniu de utilizare Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalii
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    for US purposes only
  • Detalii ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -20 ... +85 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura ambiantă -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 With cable gland
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 338.67 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140181694
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați