Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panelgennemføring hus
Størrelse: 16 B
Skruelåsning
Rustfrit stål
Sideindføring
1x M63
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Elektrisk ledende
Umalet
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HP Direct EMC
  • Type af kappe/hus Panelgennemføring hus
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M63
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Elektrisk ledende
  • Farve (kappe/hus) Umalet
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 534,5 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183186
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare