配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
3
Inserts
36
Frames
2
型号: 09 40 516 0312
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带矩形垫片, 带 M6 衬套
尺寸: 16 B
低结构
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 516 0312
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
3
Inserts
36
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    带矩形垫片
    带 M6 衬套
  • 低结构
版本
  • 尺寸 16 B
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌3 Nm 고정 나사 M6
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 表面(上壳/底座) 분말 코팅방식
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
  • 加州 65 号提案物质 no
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 170 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140174177
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466