配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
型号: 09 40 016 9902
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC250A
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC250A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han® HC Modular 250
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9902
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC250A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
产品详情
Identification
  • Category Accesorios
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Bastidor
  • Description of the accessory
    para aislantes hembra
    3x Han® HC Modular 250
Version
  • Size 16 B
  • Pack contents
    2x perno distanciador (entrecaras 7)
    2x tornillo M4
    2x arandela SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Perno distanciador
    ‌1,5 Nm Tornillos de fijación M4
Material properties
  • Material (accessories) Metálicos
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 215 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140193918
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较