登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
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
Contact inserts
9
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
Hoods Han
®
24 HPR enlarged
09 40 016 9912
型号: 09 40 016 9912
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC350A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9912
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC350A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Accessories
Series of hoods/housings
Han
®
HPR EasyCon
Type of accessory
Frame
Description of the accessory
for female inserts
3x Han
®
HC Modular 350
Version
Size
16 B
Pack contents
2x distance bolt (AF 7)
4x M4 screw
4x washer SK S4
Technical characteristics
Tightening torque
6 Nm Distance bolt
1.5 Nm Fixing screws M4
Material properties
Material (accessories)
Metal
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
123 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140194083
eCl@ss
27440210 Fixing element for industrial connectors
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found