登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Frames
4
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
Для суровых условий окружающей среды
19 40 016 9908
型号: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Frames
4
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR EasyCon
Тип кабельного кожуха/корпуса
Монтажная крышка
Описание кабельного/блочного кожуха
для блочных кожухов с установкой на поверхности
для кабельных кожухов
Версия
Размер
16 B
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M50
Тип блокировки
Стопорный винт
Области применения
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
Момент затяжки
6 Nm Монтажная крышка
6 Nm Распорный болт
6 Nm Крепежные винты
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)
NBR
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
0,01 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140831414
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found