配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
19
Peça de reposição
1
Insertos
34
Frames
2
型号: 19 40 016 0591
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Carcaça
Tamanho: 16 B
Trava parafuso
Aço inox
Entrada superior/lateral
2x M20 2x M20
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
注释
比较
型号: 19 40 016 0591
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
19
Peça de reposição
1
Insertos
34
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cabos 4
  • Entrada de cabo 2x M20
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava) Aço inox
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 576,38 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140831476
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466