配套产品
配套产品
Accessories
11
Frames
4
型号: 19 40 016 0443
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
带功能接地
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0443
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
11
Frames
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása with functional earth
Verzió
  • Méret 16 HPR enlarged
  • Verzió 顶出线
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M40
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • Részletek 当使用尺寸为 B 的 Han®标准插芯或 Han-Modular® 铰链框架时,请单独订购适配器 09400009960。
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌15 Nm FE螺钉
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 粉末涂层
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005(乌黑)
  • Anyag (Rögzítés) 不锈钢
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 714 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140172944
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较