Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać uszczelnienia pojedynczych przewodów lub uszczelnienie obudowy
Szczegóły
Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika.
Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Prąd znamionowy
6,5 A
Napięcie znamionowe
50 V
Znamionowe napięcie udarowe
0,8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy zgodnie z UL
5 A AWG 20
Napięcie znamionowe zgodne z UL
30 V
Rezystancja izolacji
>108 Ω
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +90 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Kolor, (uszczelka)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)