配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
6
型号: 09 10 003 3106
Han 1A-3+PE-c-f shielded
Han 1A-3+PE-c-f shielded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 3 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 003 3106
Han 1A-3+PE-c-f shielded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
6
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 1 A
  • 屏蔽 带电缆扎带
  • 针数 3
  • 更多插针 +屏蔽
  • 接地针
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    请单独订购锁扣。
    单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
  • 详细资料
    Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    Han® 1A 嵌件在接地针和屏蔽元件之间没有导电连接。必须通过连接电缆屏蔽和安全接地线 (PE) 防止触电。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
  • 包装内容 货物交付中包括屏蔽元件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 15 A AWG 14
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 15.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185517
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较