Per rispondere al requisito IP65 ordinare separatamente la guarnizione per conduttore singolo o la custodia.
Dettagli applicativi
Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza serracavo, 09 10 000 5300) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente.
Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati.
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione di esercizio
400 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA
15 A AWG 12
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Resistenza di contatto
>108 Ω
Temperatura massima
-40 ... +90 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Colore (guarnizione)
Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
IEC 61373 Categoria 1 classe B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Rivolgersi alla propria filiale HARTING per ulteriori informazioni.