配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
14
Hoods/Housings
7
型号: 09 10 005 3106
Han 1A-5+PE-c-f
Han 1A-5+PE-c-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 005 3106
Han 1A-5+PE-c-f
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
14
Hoods/Housings
7
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® 1A
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 1 A
  • Kontak sayısı 5
  • PE kontağı Evet
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen kilitleme mandalını ayrıca sipariş edin.
    IP65 performansı için tek kablolu contayı veya seyyar gövdeleri/muhafazaları ayrı olarak sipariş edin.
  • Ayrıntılar
    Yalnızca çekirdeklerden (gerilme azaltıcıya sahip olan veya olmayan 09 10 000 5300) oluşan Han® 1A yapılandırması, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektör olup, elektrik çarpmalarına karşı koruma, kullanıcının kurulum yöntemleriyle sağlanmalıdır.
    Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
    Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal akım 15 A AWG 14
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +90 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Daha fazla bilgi için lütfen yerel HARTING şubenizle iletişime geçin.
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 5,65 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140185593
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较