配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
7
型号: 09 10 004 3001
Han 1A-M12-m D-coded, latch
Han 1A-M12-m D-coded, latch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌4 A
尺寸: 1 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 004 3001
Han 1A-M12-m D-coded, latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® 1A
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Velikost 1 A
  • Stínění Se stahovacím páskem
  • Počet kontaktů 4
  • Další kontakty + stínění
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Kryty pro stupeň krytí IP65 objednávejte zvlášť.
    Vložka není kompatibilní s 09 10 000 0800 (průchozí panelový kryt, úhlový)
  • Podrobnosti
    Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    48 V AC
    60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +90 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 26 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140185524
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较