Han
®
1A
33 40 040 0202 100
型号: 33 40 040 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 40 040 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Han
®
1A
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
Han
®
1A Apa
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Olajálló
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4 x 2,5 mm²
Érintkezők száma
3
PE érintkező
Igen
Rögzítés típusa
Bepattintható reteszek
Részletek
Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
IP66 / IP67 a csatlakoztatott kábeltől kábelig helyzetben
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
400 V
Földelővezető névleges feszültsége
300 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C stabil
-15 ... +80 °C mozgatott
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 illesztett feltétel
IP66 illesztett feltétel
IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
9,2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140237087
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found