Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 40 010 0202 100
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Yağa dayanıklı
Kablo uzunluğu: 10 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 40 010 0202 100
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 10m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    Han® 1A Femmina
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Resistente agli oli
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 2,5 mm²
  • Numero di poli 3
  • Contatto di terra Evet
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    IP66 / IP67 in posizione accoppiata
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 300 V
  • Temperatura massima
    -30 ... +80 °C etkilenmemiş
    -15 ... +80 °C taşındı
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65 birleştirme durumu
    IP66 birleştirme durumu
    IP67 birleştirme durumu
  • Diametro del cavo 9,2 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • esenzioni RoHS 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • Stato ELV muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sostanze REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sostanze REACH SVHC Evet
  • Sostanze REACH SVHC Kurşun
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140237605
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın