Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 40 050 0201 100
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 40 050 0201 100
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    Han® 1A Zásuvka (female)
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Odolné proti olejům
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 6
  • Uspořádání vodičů 6× 1,5 mm²
  • Počet kontaktů 5
  • Kontakt PE Ano
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    IP66/IP67 v zapojené poloze kabel–kabel
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-země 300 V
  • Mezní teplota
    -30 ... +80 °C Bez pohybu
    -15 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65 V zapojeném stavu
    IP66 V zapojeném stavu
    IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 9,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140237889
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte