Han® 1A
Filters
  • 카테고리
    Select a value Reset filter
    • 시스템 케이블링
      36
    • 액세서리
      19
    • 인서트
      34
    • 후드 / 하우징
      5
  • 컨택트핀 개수
    Select a value Reset filter
    • 2
      6
    • 3
      28
    • 4
      4
    • 5
      12
    • 8
      4
    • 12
      12
  • 정격 전류
    Select a value Reset filter
    • ‌ 0.5 A
      4
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 6.5 A
      12
    • ‌ 10 A
      28
    • ‌ 16 A
      16
  • 정격 전압
    Select a value Reset filter
    • 48 V
      4
    • 50 V
      12
    • 400 V
      36
  • 규격
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      40
  • 케이블 엔트리
    Select a value Reset filter
    • 1x
      1
    • 1x Pg 13.5
      1
    • 1x 통합형
      2
94 products (of 94)
1/4
비교하다
0
정렬기준
Filters
0