Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
2
Cikkszám: 09 11 101 3171
Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring
Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Poliamid (PA), Polikarbonát (PC)
Fekete
Névleges áramerősség: ‌800 A
Vezető keresztmetszete: 185 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 101 3171
Han 1HC-FI-TC 800 with retaining ring
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® HC Modular
  • Azonosítás 800
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Részletek Please ensure to hold up the contact with a wrench size 24 to apply the tightening torque
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 185 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 800 A
  • Névleges feszültség 3,600 V
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás < 0.2 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 1B acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 1B acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 73 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140320895
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás