登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
579
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Inserti monoblocco
...
Per applicazioni industriali
Correnti fino a 16 A
09 33 024 2616
型号: 09 33 024 2616
Han 24 ES-M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 33 024 2616
Han 24 ES-M
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Ricambio
1
Custodie
579
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han
®
ES
Version
Förbindningsmetod
Burklämsförbindning
Kön
Hane
Storlek
24 B
Antal kontakter
24
PE-kontakt
Ja
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.14 ... 2.5 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Märkström
16 A
Märkspänning
500 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Märkspänning enl. CSA
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Avskalningslängd
7 ... 9 mm
Åtdragningsmoment
1,2 Nm PE-skruv M4
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Bly
ECHA SCIP nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
50 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140571938
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
下载
Industrial Connectors Han®