登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Capace de protecţie
09 40 024 5483
型号: 09 40 024 5483
Han 24 HPR Cover Central Locking, cord
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Capac de protecţie
pentru prize de panou, pentru prize montate pe suprafaţă, Cu cablu fixare
Mărime: 24 B
Levier de blocare central (pe carcasă)
Oţel inoxidabil
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Gradul de protecţie: IP65, IP68, IP69 / IPX9K conform ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 024 5483
Han 24 HPR Cover Central Locking, cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accesorii
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR
Tip de accesorii
Capac de protecţie
Descrierea accesoriului
pentru prize de panou
pentru prize montate pe suprafaţă
Cu cablu fixare
Versiune
Mărime
24 B
Tip blocare
Levier de blocare central (pe carcasă)
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminiu turnat sub presiune
Rezistent la coroziune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (blocare)
Oţel inoxidabil
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
153 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140902336
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Cehă)
PDF (Daneză)
PDF (Germană)
PDF (Maghiară)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Franceză)
PDF (Coreeană)
PDF (Engleză)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Japoneză)
PDF (Poloneză)
PDF (Română)
PDF (Suedeză)
PDF (Rusă)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
PDF (Engleză)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found