Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Coperchio
per fisse da pannello, per custodie volanti, Distanza 63 mm
Taglia: 24 B
Aggancio a vite
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): NBR
Grado di protezione: IP65, IP68, IP69 / IPX9K a norma ISO 20653