插芯
6
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
19 36 024 1522
型号: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Insertos
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han® Ex
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Versión
Tamaño
24 B
Versión
Entrada lateral
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M32
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Campo de aplicación
Conectores para áreas potencialmente explosivas
Detalles
Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Detalles
¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con insertos Han
®
Ex!
Características técnicas
Temperatura de limitación
-20 ... +85 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65 Con conector glándula
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 5015 (azul celeste)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
538,7 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140181830
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found