配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
3
备件
3
插芯
48
Frames
2
型号: 09 30 024 0397
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装
尺寸: 24 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 024 0397
Han 24B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
3
备件
3
插芯
48
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria 上売/底座
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză 不封底安装底座
  • Descriere carcasă/priză 后面板安装
  • Tip 低结构
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Tip blocare 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Domeniu de utilizare 用于工业连接器的标准上売/底座
  • Conţinut pachet 货物交付中包括安装框架
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸铝
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 粉末涂层
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037(土灰)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Culoare (blocare) RAL 7037(土灰)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Număr ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 170 g
  • Ţara de origine 中国
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140165090
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466