5
饰品
9
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 30 024 0488
型号: 19 30 024 0488
Han 24B-HTE-CL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 024 0488
Han 24B-HTE-CL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
9
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han
®
B
上壳/底座类型
Hood
型
High construction
Версия
尺寸
24 B
版本
Top entry
电缆入口数量
1
Кабельный ввод
1x M40
锁定类型
Central locking lever (on the hood)
Области применения
Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7037 (dust grey)
Материал (фиксатор)
Stainless steel
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
400 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140165151
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found