登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
43
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för industritillämpningar
09 30 024 2262
型号: 09 30 024 2262
Han B Base Surface 4 Pegs Metal Cover 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 2262
Han B Base Surface 4 Pegs Metal Cover 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
43
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
B
Typ av kabelkåpa/chassihus
Ytmonterat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med metallskydd
Typ
Hög konstruktion
Version
Storlek
24 B
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
2
Kabelingång
2x Pg 21
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar (på kabelkåpan)
Applikationsområde
Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 7037 (dammgrå)
Material (tätning)
NBR
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Naftalen
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
553,4 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140047839
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found