17
インサート
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
上売/底座
19 62 824 1521
型号: 19 62 824 1521
Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 824 1521
Han 24EMC/B-HSE-M25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
インサート
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Type of hood/housing
Hood
Type
Low construction
Version
Size
24 B
Version
Side entry
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M25
Locking type
Double locking lever
Field of application
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C With Han® High Temp components
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP66
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
12
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Surface (hood/housing)
Uncoated
Colour (hood/housing)
Unpainted
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
237.6 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140133167
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®