Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Surface mounted housing, Size: 24 B, High construction, Double locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Side entry, 2x M40, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Uncoated, Unpainted, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65