配套产品
配套产品
Zubehör
4
Ersatzteil
1
型号: 09 33 024 2788
Han 24ES Press - F (25-48)
Han 24ES Press - F (25-48)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 48 B
插针: 48
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 024 2788
Han 24ES Press - F (25-48)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
4
Ersatzteil
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® ES Press
  • Beschreibung weiterführende Bedruckung
Ausführung
  • Anschlussart Käfigzugfederanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 48 B
  • Kontaktanzahl 48
  • PE-Kontakt ja
  • Kontaktkennzeichnung 25 ... 48
  • Hinweise
    blauer Betätiger
    nur für Gehäuse hoher Bauform
    Zur Komplettbestückung sind zwei Einsätze erforderlich!
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
  • Abisolierlänge 9 ... 11 mm
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Farbe Zubehör blau
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 160 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186385
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较