22
备件
1
上売/底座
178
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 024 2748
型号: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han
®
ES Press
Verze
Způsob připojení
Cage clamp svorka
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
24 B
Počet kontaktů
24
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Modrý ovládací prvek
Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Jmenovité napětí podle CSA
600 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 3 mΩ
Délka odizolování
9 ... 11 mm
Utahovací moment
1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Barva (příslušenství)
Modrá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
145 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140571808
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE