配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
15
교체 부품
1
인서트
28
Frames
2
型号: 19 39 624 0546
Han 24HP Direct/B-HSE-M25
Han 24HP Direct/B-HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 624 0546
Han 24HP Direct/B-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
15
교체 부품
1
인서트
28
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HP Direct B
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 384 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140182561
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466