配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
型号: 19 39 824 0447
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 824 0447
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HP Direct EMC
  • 上殼/底座類型 上殼
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 压铸铝
  • 表面(上殼/底座) 导电
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 377.8 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140183216
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466