配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
14
Inserts
28
Frames
2
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
Han 24HP Direct/M-HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 724 0445
Han 24HP Direct/M-HTE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
14
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HP Direct M
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 391 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140182837
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466