配套产品
配套产品
型号: 09 40 524 9901
Han 24HPR-Compact mounting frame
Han 24HPR-Compact mounting frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装框架
Han® HPR Compact
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 524 9901
Han 24HPR-Compact mounting frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Marcos de montaje
  • Descripción del accesorio Han® HPR Compact
Versión
  • Tamaño 24 B
Características técnicas
  • Par de apriete ‌10 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 69 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140193666
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466