配套产品
配套产品
Frames
6
Hoods/Housing
5
型号: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Frames
6
Hoods/Housing
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de capota/base Tapa de montaje
  • Descripción de capota/base
    para bases de montaje en superficie
    para capotas
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable
    1x M32
    2x M40
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌6 Nm 安装保护罩
    ‌6 Nm 定距螺栓
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Superficie (capota/base) 粉末涂层
  • Color (capota/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (junta) NBR
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 218 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140497146
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较