配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
型号: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria 上売/底座
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR VarioShell
  • Tipo de carcaça/base 不封底安装底座
  • Descrição da carcaça/base 弯式
Versão
  • Tamanho 24 HPR VS
  • VarioShell nível 1 1x 24 B
  • VarioShell nível 2 4x SP1
  • Tipo de trava 螺钉锁扣
  • Campo de aplicação 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌12 Nm 安装框架
    ‌10 Nm 安装保护罩
    ‌12 Nm PE螺钉
    ‌3 Nm M6固定螺栓
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Superfície (carcaça/base) 粉末涂层
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (vedação) NBR
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2,490 g
  • País de origem 中国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140571471
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466