登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para condições ambientais muito severas
09 40 124 1442
型号: 09 40 124 1442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 1442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32
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
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR VarioShell
Tipo de carcaça/base
Base de embutir
Descrição da carcaça/base
Angular
Versão
Tamanho
24 HPR VS
VarioShell nível 1
4x M32
VarioShell nível 2
4x SP1
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Torque de aperto
12 Nm Frame de montagem
10 Nm Tampa de montagem
12 Nm Parafuso terra
3 Nm Parafusos de fixação M6
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
2.540 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140571457
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found