Typ av kabelkåpa/chassihus
Vägginstallerat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
med funktionsjord
Version
Storlek
24 HPR enlarged
Låsningstyp
Skruvlåsning
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Detaljer
Vid användning av Han® standard kontaktinsatser med storlek B eller Han-Modular® ledade ramar, vänligen beställ adaptern 09400009961 separat.
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
3 Nm Fästskruvar M6
Åtdragningsmoment (skruvlås)
4 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
NBR
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)