配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Hoods/Housings
8
型号: 61 04 100 0348 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 61 04 100 0348 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Hoods/Housings
8
产品详情
标识
  • 类别 Tilbehør
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 Ramme
  • 附件介绍
    til Maleindsatser
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0
版本
  • 尺寸 24 B
  • 包装内容
    2 x M6 afstandsbolt
    2 x M4-skrue
    2 x M4-undersænket skrue
    2 x skive SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌1,5 Nm Fastgørelsesskruer M4
    ‌6 Nm Afstandsbolt
    ‌0,25 Nm Fastgørelsesskruer Han® Q 5/0
材料特性
  • 材料(附件) Metal
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Nikkel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 263 g
  • 原产国 Kina
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194229
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466