Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
5
Zubehör
3
Einsätze
28
Rahmen
2
Artikelnummer: 19 40 024 0484
Han 24HPR Hood Top Entry M50 central lev
Han 24HPR Hood Top Entry M50 central lev

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 24 B
Centrale sluithendel (op de kap)
Roestvrij staal
Ingang bovenkant
1x M50
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Notes
Compare
Artikelnummer: 19 40 024 0484
Han 24HPR Hood Top Entry M50 central lev
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
5
Zubehör
3
Einsätze
28
Rahmen
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M50
  • Vergrendelingstype Centrale sluithendel (op de kap)
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 720 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140130128
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare