配套产品
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
2
Einsätze
18
型号: 19 62 025 0446
Han 25EMC/A-HTE-for SL-M25
Han 25EMC/A-HTE-for SL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 025 0446
Han 25EMC/A-HTE-for SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
2
Einsätze
18
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 上売/底座
  • Gehäusebaureihe Han® EMC
  • Gehäuseart 上壳
Ausführung
  • Baugröße 16 A
  • Ausführung 顶出线
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart 单锁扣
  • Anwendungsgebiet 用于更高EMC要求的上壳/底座
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 压铸铝
  • Oberfläche Gehäuse 未涂装
  • Farbe Gehäuse 未上漆
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 150 g
  • Ursprungsland 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140132481
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较