配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9994
Han A 32 GASKET FOR HOUSINGS
Han A 32 GASKET FOR HOUSINGS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
尺寸: 32 A
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 20 000 9994
Han A 32 GASKET FOR HOUSINGS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han A®
  • 附件種類 法蘭密封
版本
  • 尺寸 32 A
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 3.401 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 40169300
  • GTIN 5713140038318
  • eCl@ss 27,440,291.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较