配套产品
配套产品
型号: 09 20 032 5407
Han A 32A Protection Cover
Han A 32A Protection Cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 32 A
双锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 032 5407
Han A 32A Protection Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 附件
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип аксессуара 保护盖
  • Описание аксессуаров
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
Версия
  • Размер 32 A
  • Тип блокировки 双锁扣
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 30.7 g
  • Страна изготовления 中国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140191792
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较