配套产品
配套产品
Accessories
6
Frames
4
型号: 19 40 134 0623
Han 34 HPR - carrier hood 2xM40
Han 34 HPR - carrier hood 2xM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
弯式
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): EPDM
注释
比较
型号: 19 40 134 0623
Han 34 HPR - carrier hood 2xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Frames
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de carcaça/base Carcaça portadora
  • Descrição da carcaça/base Angular
Versão
  • Tamanho 34 HPR
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M40
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌6 Nm Tampa de proteção
    ‌1,5 Nm Insertos
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) EPDM
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.447,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140175426
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466