配套产品
配套产品 新
型号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
Han 34HPR Hood Cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于上壳, 压入式连接
尺寸: 34 HPR
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 防尘保护盖
  • 附件介绍
    用于上壳
    压入式连接
版本
  • 尺寸 34 HPR
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(密封件) NBR
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 126 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192379
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467