配套产品
配套产品
型号: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
Han 34HPR Housing Cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于底座, 压入式连接
34 HPR
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 09 40 034 5406
Han 34HPR Housing Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® HPR EasyCon
  • Tip de accesorii Capac de protecţie antipraf
  • Descrierea accesoriului
    pentru prize
    Cleme de blocare snap-in
Versiune
  • Mărime 34 HPR
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP54
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Policarbonat (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7032 (gri pietriş)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 128 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140192393
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467