配套产品
配套产品
Combinables
3
Wkłady
8
型号: 19 20 203 1160
Han 3A HMC-Base angled-M20
Han 3A HMC-Base angled-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 203 1160
Han 3A HMC-Base angled-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Wkłady
8
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HMC
  • 上壳/底座类型 螺钉安装底座
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于高插拔次数的特殊上壳和底座
  • 详细资料 Han® 3 A HMC 底座只能与 Han® 3 A HMC 产品系列的底座配合使用。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(锁扣)
  • 表面(锁扣) 镀锌
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 89.5 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140170742
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较